STF-CP140

不锈钢压紧扣件STF-CP140

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢压紧扣件
  • 带扣紧力调节功能
  • STF-CP140

●压紧件⑤将门压入,可在垂直于安装面的方向扣紧。
●安装后也可方便地用一字螺丝刀调节扣紧力。
●安全锁自动扣紧,可防止脱落。
●按安全锁④即可解锁。
●可与挂锁及防撬封条系列配套使用。

图纸/插图

  • [Application]

    Compressing force works in the direction (in the figure) vertical to the mounting surface.
  • [How to Adjust Compressing Force]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
STF-CP140 120-025-504
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 参考拧紧力N 参考拧紧力kgf 容许载荷N 容许载荷kfg 主材料 安全锁 调整 本体长度 宽度 高度 全长 EAN

STF-CP140

120-025-504

245

25

600

61

不锈钢(SUS304)

51.8

25.4

25.8

136.4

4510932047210

向右滑动以查看更多信息

*In case of the lever operation force in 5kgf.


CAD下载

本体

型号
STF-CP140
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
STF-CP140 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-025-504