S_SCREW

肩型螺钉

5 / 5搜索结果

筛选项目
  • 肩型螺钉
●本产品可安装在单板、胶合板、碎料板、塑料等各种材料上。请与另售
的夹扣成套使用。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
1065-P800 120-038-021
1165-P600 120-038-022
5069-P500 120-038-033
6165-P500 120-038-036
6068-P250 120-038-035
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 适用扣件 L D d1 标称直径 包装 旧订货编码 旧型号 EAN 重量(g)

1065-P800

120-038-021

有色铬酸盐

4063A/5063

13

7

10

5.5

800个

120-041-293

1065

4510932181839

1

10

2240

1165-P600

120-038-022

有色铬酸盐

4063A/5063

16

7

10

5.5

600个

120-040-536

1165

4510932181846

1

10

1920

5069-P500

120-038-033

有色铬酸盐

4063A/5063

25.5

7

10

5.5

500个

120-040-533

5069

4510932181891

1

10

2000

6165-P500

120-038-036

有色铬酸盐

6063

16

8.3

11

6.3

500个

120-040-538

6165

4510932181921

1

10

2200

6068-P250

120-038-035

有色铬酸盐

6063

32

8.3

11

6.3

250个

120-041-297

6068

4510932181914

1

10

1750

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
1065-P800
1165-P600
5069-P500
6165-P500
6068-P250
型号 2D 3D RoHS 订货编码
1065-P800 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-038-021

1165-P600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-038-022

5069-P500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-038-033

6165-P500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-038-036

6068-P250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-038-035