WL-P1800-B

笔记本电脑简易锁WL-P1800-B

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 笔记本电脑简易锁
  • 细长型
  • WL-P1800-B
库存有限
●可有效防止笔记本电脑及带D接口电视等※被盗的简易锁。※需使用另售的辅助配件。也适用于RS-232C接口及模拟RGB接口。
●锁本体细小,也适用薄型笔记本电脑。
●钢丝长1,800mm,易于整理。
●锁本体、钢丝安装部可旋转,钢丝活动灵活(图1)。
●不同钥匙数最多可达250把。
●采用管状锁。
●钥匙1个位置拔出(旋转90°)。
●钢丝直径为φ4mm。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
WL-P1800-B 150-060-063
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 不同钥匙数量(标准) 主材料 EAN 重量(g)

WL-P1800-B

订购

150-060-063

不同型号

51~500

锌合金(ZDC)

4510932019750

10

100

134

向右滑动以查看更多信息


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
WL-P1800-B
型号 2D 3D RoHS 订货编码
WL-P1800-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-060-063

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)