XL-GH02-120

不锈钢玻璃门用重力铰链XL-GH02-120

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢玻璃门用重力铰链
  • XL-GH02-120

已停产
  • 通过我司内部30万次测试
●可用于淋浴房等有水的环境。
●由于是重力铰链,门在开启角度约170°以下时会自动关闭。
●门的上升量在开启角度90°时约为5mm、170°时最大约为10mm。
●请根据设置场所,使用另售的玻璃护边。
配件
• Hexagon socket countersunk head screw M6⨯14 (SUS)

• Screw M5⨯16 (SUS)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
XL-GH02-120R 170-180-850
XL-GH02-120L 170-180-851
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 材料 表面处理 最大门宽 最大门高 玻璃厚度 承重N/1套 承重kgf/1套 用途 形状 有水环境使用 自闭功能 安装规格 最大门宽/2个 最大门高/2个 EAN

XL-GH02-120R

170-180-850

右用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

750

2000

12

441

45

家具用

普通型

适用

有(重力)

墙壁安装(单座・L字)

750

2000

4510932021272

XL-GH02-120L

170-180-851

左用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

750

2000

12

441

45

家具用

普通型

适用

有(重力)

墙壁安装(单座・L字)

750

2000

4510932021265

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
XL-GH02-120R
XL-GH02-120L
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
XL-GH02-120R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-180-850

XL-GH02-120L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-180-851

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

Sold in pairs.