XL-GH02AF-120

不锈钢玻璃门用铰链XL-GH02AF-120

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢玻璃门用铰链
  • XL-GH02AF-120

库存有限
  • 通过我司内部10万次测试
●可用于淋浴房等有水的环境。
●请根据设置场所,使用另售的玻璃护边。
●形状与不锈钢玻璃门用铰链XL-GH02F-120型相同,不会自动关闭。
配件
Size M5 x 16 cross-recessed sash screws

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
XL-GH02AF-120R 170-032-186
订购
XL-GH02AF-120L 170-032-185
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 规格 材料 表面处理 玻璃厚度 承重N/1套 承重kgf/1套 最大门宽/1套 最大门高/1套 用途 形状 有水环境使用 安装规格 自闭功能 最大门宽/2个/1套 最大门高/2个/1套 EAN

XL-GH02AF-120R

订购

170-032-186

右用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

12

441

45

750

2000

家具用

普通型

适用

墙壁安装(单座・L字)

750

2000

4510932164320

XL-GH02AF-120L

订购

170-032-185

左用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

12

441

45

750

2000

家具用

普通型

适用

墙壁安装(单座・L字)

750

2000

4510932164313

向右滑动以查看更多信息

Sold in sets (2 pcs).


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
XL-GH02AF-120R
XL-GH02AF-120L
型号 2D 3D RoHS 订货编码
XL-GH02AF-120R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-032-186

XL-GH02AF-120L DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-032-185

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

• Can be used in areas exposed to water such as shower booths.

• Use a glass edge protector suitable for the installation area (sold separately).

• This product is the same shape as the XL-GH02F-120 Hinge for Stainless Steel Glass Doors but does not self-close.