XL-GH05-120

不锈钢玻璃门梃重力铰链XL-GH05-120

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢玻璃门梃重力铰链
  • 常态自闭
  • XL-GH05-120

库存有限
  • 通过我司内部10万次测试
●可用于淋浴房等有水的环境。
●由于是重力铰链,门在开启角度约170°以下时会自动关闭。
●门的上升量在开启角度90°时约为5 mm、170°时最大约为10 mm。
配件
Hexagon socket countersunk head screw M6⨯14 (SUS)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
XL-GH05-120R 170-016-523
XL-GH05-120L 170-016-524
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 规格 主材料 表面处理 最大门宽 最大门高 玻璃厚度 承重N/1套 承重kgf/1套 形状 有水环境使用 自闭功能 用途 安装规格 最大门宽/2个 最大门高/2个 EAN

XL-GH05-120R

170-016-523

右用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

750

2000

10/12

441

45

普通型

适用

有(重力)

家具用

玻璃安装

750

2000

4510932021289

1

5

XL-GH05-120L

170-016-524

左用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

750

2000

10/12

441

45

普通型

适用

有(重力)

家具用

玻璃安装

750

2000

4510932021296

1

5

向右滑动以查看更多信息


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
XL-GH05-120R
XL-GH05-120L
型号 2D 3D RoHS 订货编码
XL-GH05-120R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-016-523

XL-GH05-120L DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-016-524

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

Sold in pairs.