XL-GH05F-120

不锈钢玻璃门梃重力铰链XL-GH05F-120

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢玻璃门梃重力铰链
  • 自闭/自由/自开
  • XL-GH05F-120

库存有限
  • 通过我司内部10万次测试
●可用于淋浴房等有水的环境。
●由于是重力铰链,门会自动关闭。通过更换附带的套管,自动关闭范
围可选择20°以内或70°以内。
●门的上升量在自动关闭范围20°以内时最大约为1.5 mm、70°以内时
最大约为5 mm。
配件
Hexagon socket countersunk head screw M6⨯14 (SUS)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
XL-GH05F-120R 170-021-705
XL-GH05F-120L 170-021-704
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 规格 材料 表面处理 最大门宽 最大门高 玻璃厚度 承重N/1套 承重kgf/1套 用途 形状 有水环境使用 自闭功能 安装规格 最大门宽/2个 最大门高/2个 EAN

XL-GH05F-120R

170-021-705

右用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

750

2000

10/12

441

45

家具用

普通型

适用

玻璃安装

750

2000

4510932163569

1

5

XL-GH05F-120L

170-021-704

左用

不锈钢(SUS304)

镜面抛光/透明

750

2000

10/12

441

45

家具用

普通型

适用

玻璃安装

750

2000

4510932163552

1

5

向右滑动以查看更多信息


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
XL-GH05F-120R
XL-GH05F-120L
型号 2D 3D RoHS 订货编码
XL-GH05F-120R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-021-705

XL-GH05F-120L DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-021-704

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

How to Change Bush (English) 1004_2_xl_gh05f_120_e.pdf

Sold in pairs.