XL-MT120-H

不锈钢移门扣XL-MT120-H

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢移门扣
  • 带指示器
  • XL-MT120-H

部分停产产品
●不锈钢制,结构坚固,耐久性优异。
●本品为单移门用。双移门单槽用时,还需另行订购移门扣用底座组件XL-MT120-U型(另售)。
●附带紧急释放销。(可用内六角扳手解锁)
●附带指示器,标记颜色醒目,可清晰显示上锁状态。
配件
Counter plate XL-MT120-U03

图纸/插图

  • XL-MT120-U03
  • Cut Out Dimensions

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
XL-MT120-H01 140-060-628
XL-MT120-H02 140-060-627
图片 型号 购买 订货编码 报价 销售信息 标记 RoHS 规格 适用板厚 用途 安装面 指示器 阻尼缓冲 自动关闭 EAN 重量(g)

XL-MT120-H01

140-060-628

-

右随意

8
13

移门

玻璃
胺贴面板

4510932018371

1

567

XL-MT120-H02

140-060-627

Discontinued

左随意

8
13

移门

玻璃
胺贴面板

4510932018388

1

567

向右滑动以查看更多信息

*Door thickness: 8 mm for glass, 13 mm for melamine board


★标识为停止销售的产品。☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
XL-MT120-H01
XL-MT120-H02
型号 2D 3D RoHS 销售信息 订货编码
XL-MT120-H01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

140-060-628

XL-MT120-H02 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

140-060-627

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

• Made to order.

• Not recommended for applications with direct water exposure.