ZL-1502

STAINLESS STEEL DOOR HANDLEZL-1502

9 / 9搜索结果

筛选项目

库存有限
Made of highly corrosion resistant SUS316
Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.
Can be installed on both sides of glass, metal or wooden doors. Can also be installed on a single side of glass, wood or metal doors. Please refer to the door handle sets table.
The ZL-1502 is generally installed with the circle bracket but can also be installed without it.
Dual side handle sets use ZL-1502-WR and are attached by ZL-1502-OS (for the outside) and ZL-1502-IS (for the inside)

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-1502-OS-192 100-177-034
订购
ZL-1502-IS-192 100-177-038
订购
ZL-1502-WR-192 100-170-296
订购
ZL-1502-OS-320 100-177-035
订购
ZL-1502-IS-320 100-177-039
订购
ZL-1502-WR-320 100-170-297
订购
ZL-1502-OS-640 100-177-036
订购
ZL-1502-IS-640 100-177-040
订购
ZL-1502-WR-640 100-170-298
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS EAN

ZL-1502-OS-192

订购

100-177-034

4510932044080

ZL-1502-IS-192

订购

100-177-038

4510932044127

ZL-1502-WR-192

订购

100-170-296

4510932043526

ZL-1502-OS-320

订购

100-177-035

4510932044097

ZL-1502-IS-320

订购

100-177-039

4510932044134

ZL-1502-WR-320

订购

100-170-297

4510932043533

ZL-1502-OS-640

订购

100-177-036

4510932044103

ZL-1502-IS-640

订购

100-177-040

4510932044141

ZL-1502-WR-640

订购

100-170-298

4510932043540

向右滑动以查看更多信息


☆标识为库存销售完毕后将停止销售的产品。

CAD下载

本体

型号
ZL-1502-OS-192
ZL-1502-IS-192
ZL-1502-WR-192
ZL-1502-OS-320
ZL-1502-IS-320
ZL-1502-WR-320
ZL-1502-OS-640
ZL-1502-IS-640
ZL-1502-WR-640
型号 2D 3D RoHS 订货编码
ZL-1502-OS-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-034

ZL-1502-IS-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-038

ZL-1502-WR-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-170-296

ZL-1502-OS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-035

ZL-1502-IS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-039

ZL-1502-WR-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-170-297

ZL-1502-OS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-036

ZL-1502-IS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-177-040

ZL-1502-WR-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-170-298

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Zwei L concept movie

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多