ZL-1506

STAINLESS STEEL DOOR HANDLEZL-1506

12 / 12搜索结果

筛选项目

Made of highly corrosion resistant SUS316
Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.
Can be installed on both sides of glass, metal or wooden doors. Can also be installed on a single side of glass, wood or metal doors.
Please refer to the door handle set list below to choose a type appropriate for your use.
The ZL-1502 is generally installed with a circle bracket but can also be installed without it.
Dual side handle sets use ZL-1506-WR and are attached by ZL-1506-OS (for the outside) and ZL-1506-IS (for the inside)

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-1506-OS-192 100-022-172
ZL-1506-IS-192 100-022-173
ZL-1506-WR-192 100-022-174
ZL-1506-OS-320 100-022-175
ZL-1506-IS-320 100-022-176
ZL-1506-WR-320 100-022-177
ZL-1506-OS-640 100-022-178
ZL-1506-IS-640 100-022-179
ZL-1506-WR-640 100-022-180
ZL-1506-OS-960 100-022-181
ZL-1506-IS-960 100-022-182
ZL-1506-WR-960 100-022-183
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 L1 L2 P 规格 高度H 安装对象 安装 品牌 颜色 颜色(搜索用) 最小适用板厚 最大适用板厚 最小适用玻璃厚度 最大适用玻璃厚度 EAN

ZL-1506-OS-192

100-022-172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932042727

ZL-1506-IS-192

100-022-173

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932042734

ZL-1506-WR-192

100-022-174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932042741

ZL-1506-OS-320

100-022-175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932042758

ZL-1506-IS-320

100-022-176

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932042765

ZL-1506-WR-320

100-022-177

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932042772

ZL-1506-OS-640

100-022-178

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932042789

ZL-1506-IS-640

100-022-179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932042796

ZL-1506-WR-640

100-022-180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932042802

ZL-1506-OS-960

100-022-181

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932042819

ZL-1506-IS-960

100-022-182

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

1006

1024

960

单面安装带底座(室内侧)

118


玻璃

单面

Zwei L

灰/银

-

-

-

-

4510932042826

ZL-1506-WR-960

100-022-183

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

1006

1024

960

双面安装组件(带垫圈)

118


玻璃

两面

Zwei L

灰/银

25

57

6

12

4510932042833

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ZL-1506-OS-192
ZL-1506-IS-192
ZL-1506-WR-192
ZL-1506-OS-320
ZL-1506-IS-320
ZL-1506-WR-320
ZL-1506-OS-640
ZL-1506-IS-640
ZL-1506-WR-640
ZL-1506-OS-960
ZL-1506-IS-960
ZL-1506-WR-960
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ZL-1506-OS-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-172

ZL-1506-IS-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-173

ZL-1506-WR-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-174

ZL-1506-OS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-175

ZL-1506-IS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-176

ZL-1506-WR-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-177

ZL-1506-OS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-178

ZL-1506-IS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-179

ZL-1506-WR-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-180

ZL-1506-OS-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-181

ZL-1506-IS-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-182

ZL-1506-WR-960 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-183

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Zwei L concept movie

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多