- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 旗型铰链
- ZL-1701
不锈钢旗铰ZL-1701
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 不锈钢旗铰
- ZL-1701
- Zwei L系列

- ●内置无油环,转动平滑。
●采用最高级的“Zwei L处理”。
Zwei L处理:采用最优异的研磨技术,将彰显品位的“拉丝处理”与幽深炫目的“镜面抛光”相结合的最高级表面处理。 - 配件
- ZL-1701-10
—Countersunk head wood screw 4.1⨯38
—Countersunk head machine screw M5⨯16 (head diameter ⌀8)
ZL-1701-12
—Countersunk head wood screw 4.8⨯38
—Countersunk head machine screw M5⨯16 (head diameter ⌀9)
视频
相关信息
规格表
CAD下载
产品目录
注
—When installing, be sure to insert the spacer as shown in the installation examples and screw it.
—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 铰链
- 旗型铰链
- ZL-1701
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×