ZL-1703

GLASS DOOR HINGEZL-1703

1 / 1搜索结果

筛选项目

Made of highly corrosion resistant SUS316
Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.
Recommended for use in shower booths.
Used as a pair.
配件
• Spacer ⨯ 6 pcs (Use 6 pcs for 8 mm/4 pcs for 10 mm/2 pcs for 12 mm.)

• Round head wood screw 6.2⨯56 (SUS) 4 pcs

• Plug MG-10⨯50P 4 pcs

• Allen key 4 1 pc

• Allen key 2.5 1 pc

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-1703 170-080-081
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 最大门宽 最大门高 玻璃厚度 承重N/2个 承重kgf/2个 用途 形状 前后个90度开闭 自闭功能 有水环境使用 安装规格 最大门宽/2个 最大门高/2个 EAN

ZL-1703

170-080-081

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

1000

2500

8/10/12

637

65

家具用

普通型

适用

墙壁安装(双座・T字)

1000

2500

4510932070034

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ZL-1703
型号 2D 3D RoHS 订货编码
ZL-1703 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-080-081

向右滑动以查看更多信息

产品目录

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Zwei L concept movie

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多