- 家具五金·建筑五金产品
- 拉手·扣手
- 扣手
- ZL-1902
STAINLESS STEEL KNOBZL-1902
1 / 1搜索结果
筛选项目
- STAINLESS STEEL KNOB
- ZL-1902
- Zwei L系列



- Made of highly corrosion resistant SUS316
Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.
When combined with ZL-2302 (sold separately), can be used on glass.
视频
相关信息
规格表
CAD下载
产品目录

相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 拉手·扣手
- 扣手
- ZL-1902
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×