ZL-1905

STAINLESS STEEL KNOBZL-1905

1 / 1搜索结果

筛选项目

Made of highly corrosion resistant SUS316
Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.
When combined with ZL-2302 (sold separately), can be used on glass.

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-1905 100-011-014
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 本体高度T 安装对象 颜色(搜索用) EAN 重量(g)

ZL-1905

100-011-014

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

27


玻璃

灰/银

4510932011129

8

15

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ZL-1905
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ZL-1905 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-014

向右滑动以查看更多信息

产品目录

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Zwei L concept movie

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多