ZL-1906

STAINLESS STEEL KNOBZL-1906

3 / 3搜索结果

筛选项目

Made of highly corrosion resistant SUS316

Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.

Can be used on either wood or tempered glass.

ZL-1503 is a door knob with the same type of design.

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-1906-20 100-011-019
ZL-1906-28 100-011-018
ZL-1906-36 100-011-017
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 最小适用板厚 最大适用板厚 适用玻璃厚 H D d1 P 安装对象 颜色(搜索用) EAN 重量(g)

ZL-1906-20

100-011-019

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

16

23

4/5/6

20

20

16

5


玻璃

灰/银

4510932011150

32

ZL-1906-28

100-011-018

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

16

23

4/5/6

26

28

22.5

8


玻璃

灰/银

4510932011167

83

ZL-1906-36

100-011-017

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

16

23

4/5/6

32

36

28

10


玻璃

灰/银

4510932011174

165

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ZL-1906-20
ZL-1906-28
ZL-1906-36
型号 2D 3D RoHS 订货编码
ZL-1906-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-011-019

ZL-1906-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-011-018

ZL-1906-36 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-011-017

向右滑动以查看更多信息

产品目录

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Zwei L concept movie

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多