- 家具五金·建筑五金产品
- 拉手·扣手
- 门抓手
- ZL-1907-24
STAINLESS STEEL KNOBZL-1907-24
1 / 1搜索结果
筛选项目
- STAINLESS STEEL KNOB
- ZL-1907-24
- Zwei L系列
- Made of highly corrosion resistant SUS316
Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.
Can be used on either wood or tempered glass.
XL-1504 is a door knob with the same type of design.
视频
相关信息
规格表
CAD下载
产品目录
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 拉手·扣手
- 门抓手
- ZL-1907-24
- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 行业特定解决方案
- 酒店五金配件解决方案
- ZL-1907-24
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
Loading