ZL-2101

STAINLESS STEEL HOOKZL-2101

1 / 1搜索结果

筛选项目

Made of highly corrosion resistant SUS316

Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.

Comes with an anchor plug, allowing for installation into hard surfaces like concrete or tile.

Designed so that installation screw is not visible after installation

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-2101 110-020-400
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 承重N 承重kgf 附加功能 安装方法 类别 类型 深度 安装材质 颜色-官网搜索用 主材料--WEB检索用 EAN

ZL-2101

110-020-400

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

359

37

墙壁安装

标准

摩登

80

银/灰

不锈钢制

4510932012942

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ZL-2101
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ZL-2101 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-400

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Zwei L concept movie

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多