ZL-2102

STAINLESS STEEL HOOKZL-2102

1 / 1搜索结果

筛选项目

Made of highly corrosion resistant SUS316

Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.

Comes with an anchor plug, allowing for installation into hard surfaces like concrete or tile.

Designed so that installation screw is not visible after installation

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-2102 110-020-401
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 承重N 承重kgf 附加功能 安装方法 类别 类型 深度 安装材质 颜色-官网搜索用 主材料--WEB检索用 EAN

ZL-2102

110-020-401

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

294

30

墙壁安装

标准

摩登

79

银/灰

不锈钢制

4510932012959

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ZL-2102
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ZL-2102 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-401

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Zwei L concept movie

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多