ZL-2402

不锈钢移门扣ZL-2402

2 / 2搜索结果

筛选项目

●采用高级的“Zwei L处理”。Zwei L处理:采用优异的研磨技术,将彰
显品位的“拉丝处理”与幽深炫目的“镜面抛光”相结合的高级表面
处理。
●采用耐腐蚀性优异的不锈钢(SUS316)。
●带指旋器式指示器的玻璃/木门用移门扣。
●利用内部机构,上锁时通过锁扣将门拉向门框。
●附带门未关闭就无法上锁的触发器(安全装置)。
配件
• Size M4 countersunk hex socket bolt (for door mounting)

• Size M3 countersunk hex socket bolt (for cover mounting)

* The required screws differ depending on the door thickness. See the Types of Screws Included table for details.
另售
• Strike box ZL-2402-B

• Strike plate ZL-2402-FB

视频

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    When combined (indicator side)

  • 所有显示

    Cut Out Dimensions: When using strike box
    Wooden Doors

  • 所有显示

    Glass Doors

  • 所有显示

    Application Example with Wooden Door and Strike Plate

  • 所有显示

    Emergency Unlocking Method

    The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above.

  • 所有显示

    With Safety Feature

    The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed.

  • 所有显示

    Flat when Door is Open

    When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude.

  • When combined (indicator side)
  • Cut Out Dimensions: When using strike box
    Wooden Doors
  • Glass Doors
  • Application Example with Wooden Door and Strike Plate
  • Emergency Unlocking Method

    The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above.
  • With Safety Feature

    The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed.
  • Flat when Door is Open

    When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude.

规格表

本体 [[Main Body]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-2402-G 140-050-402
ZL-2402-W 140-040-967
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 最小适用板厚 最大适用板厚 材料 表面处理 用途 安装面 指示器 阻尼缓冲 自动关闭 EAN

ZL-2402-G

140-050-402

玻璃门用

10

12.7

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

移门

玻璃

4510932059077

1

ZL-2402-W

订购

140-040-967

木门用

33

45

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

移门

玻璃

4510932185042

1

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Strike Box (sold separately)]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-2402-B 140-040-968
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 材料 表面处理 EAN

ZL-2402-B

140-040-968

玻璃/木门兼用

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

4510932185059

1

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Strike Plate (sold separately)]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-2402-FB 140-040-975
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 材料 表面处理 EAN 重量(g)

ZL-2402-FB

140-040-975

木门用

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

4510932185127

50

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Main Body]]

型号
ZL-2402-G
ZL-2402-W
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ZL-2402-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-402

ZL-2402-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-040-967

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Strike Box (sold separately)]]

型号
ZL-2402-B
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ZL-2402-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-040-968

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Strike Plate (sold separately)]]

型号
ZL-2402-FB
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ZL-2402-FB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-040-975

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1220_2_zl2402_e.pdf

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Zwei L concept movie

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多