ZL-3205

STAINLESS STEEL TOWEL BARZL-3205

2 / 2搜索结果

筛选项目

Made of highly corrosion resistant SUS316

Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.

Comes with a plug, allowing for installation into hard surfaces like concrete

Designed so that installation screw is not visible after installation

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-3205-172 280-023-264
ZL-3205-215 280-023-265
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 d1 d2 A 形状 品牌 EAN

ZL-3205-172

280-023-264

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

172

140

78

Zwei L

4510932138222

ZL-3205-215

280-023-265

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

215

183

99.5

Zwei L

4510932138239

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ZL-3205-172
ZL-3205-215
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ZL-3205-172 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

280-023-264

ZL-3205-215 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

280-023-265

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Zwei L concept movie

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多