ZL-3401

STAINLESS STEEL HOOKZL-3401

3 / 3搜索结果

筛选项目

Made of highly corrosion resistant SUS316

Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.

Comes with an anchor plug, allowing for installation into hard surfaces like concrete or tile.

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
ZL-3401-10 110-021-835
ZL-3401-16 110-021-836
ZL-3401-25 110-021-837
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 A B C D E F t t1 承重N 承重kgf 附加功能 安装方法 类别 类型 安装材质 颜色-官网搜索用 主材料--WEB检索用 EAN

ZL-3401-10

110-021-835

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

36.7

60

37

24.5

90°

10

3.8

6

200

20.4

墙壁安装

标准

摩登

银/灰

不锈钢制

4510932044998

ZL-3401-16

110-021-836

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

58

93

52

41

120°

16

3.8

10

300

30.6

墙壁安装

标准

摩登

银/灰

不锈钢制

4510932045001

ZL-3401-25

110-021-837

不锈钢(SUS316)

Zwei L 表面处理

91

145

80

65

120°

25

6

16

400

40.8

墙壁安装

标准

摩登

银/灰

不锈钢制

4510932045018

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
ZL-3401-10
ZL-3401-16
ZL-3401-25
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ZL-3401-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-021-835

ZL-3401-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-021-836

ZL-3401-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-021-837

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Zwei L concept movie

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多