100-P4A/32-3WAY-SUS304B

STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE100-P4A/32-3WAY-SUS304B

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE
  • 100-P4A/32-3WAY-SUS304B

Overlay adjustable.
Standard height: 0mm
Value of H: Door thickness + 17mm in use
of INSET type (Door thickness + 12mm in
use of INSET type of H160 or 170 hinge).
推荐螺钉
—M4 binding head screw

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
100-P4A/32 3-WAY SUS 160-079-044
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS EAN

100-P4A/32 3-WAY SUS

订购

160-079-044

4510932169264

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
100-P4A/32 3-WAY SUS
型号 2D 3D RoHS 订货编码
100-P4A/32 3-WAY SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-079-044