ARN-DP

AILERON专用垫板ARN-DP

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • AILERON专用垫板
  • 2mm厚、5mm厚
  • ARN-DP
●使用OLYMPIA支撑AILERON 时,门梃侧的盖度可减少2 mm
(ARN-DP2)或5 mm(ARN-DP5)。
●重叠使用2片ARN-DP2,盖度可减少4 mm。
[Available Mounting Plate]
— ARN-SZ
配件
●十字槽扁头自攻螺钉3.5×20 (仅限ARN-DP5)
适用产品
●ARN-SZ

图纸/插图

  • 所有显示

    [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

  • [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

规格表

本体 [[Spacer]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
ARN-DP2 180-046-667
ARN-DP5 180-047-915
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 表面处理/颜色 规格 材料 EAN

ARN-DP2

180-046-667

+2mm

聚缩醛(POM)

4510932190251

80

640

ARN-DP5

180-047-915

+5mm(附属螺钉)

聚缩醛(POM)

-

80

640

向右滑动以查看更多信息


选配件 [[Optional screw when using two ARN-DP2]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
TAP3520NI 180-046-669
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 EAN

TAP3520NI

180-046-669

镀镍

4510932190275

向右滑动以查看更多信息

Sold in sets of 4 screws.


CAD下载

本体 [[Spacer]]

型号
ARN-DP2
ARN-DP5
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
ARN-DP2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-046-667

ARN-DP5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-047-915

向右滑动以查看更多信息

选配件 [[Optional screw when using two ARN-DP2]]

型号
TAP3520NI
型号 2D 3D RoHS 订货编码
TAP3520NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-046-669

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●请使用ARN-DP5附配螺钉固定本产品和AILERON专用底座。●重叠2片ARN-DP2时,可使用选配的螺钉固定本产品和AILERON专用底座。