360-P3W-53T

OLYMPIA隐形铰链 安装底座360-P3W-53T

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • OLYMPIA隐形铰链 安装底座
  • 平直式
  • 360-P3W-53T
  • OLYMPIA系列
— The slim design gives a sleek look.
规格
●带上下调节功能(±2.5 mm)●厚:0mm(标准厚度)●内置规格时,H尺寸为门厚+17mm。●使用GH-360FP时,H尺寸为门厚+19mm。
另售
— Raised countersunk head tapping screw 3.5 x 15
推荐螺钉
●M4圆沉头小螺钉

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
360-P3W-53T 160-046-697
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 EAN 重量(g)

360-P3W-53T

160-046-697

镀镍

2

53

0mm(标准厚度)

底座

OLYMPIA系列

4510932190091

400

20

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
360-P3W-53T
型号 2D 3D RoHS 订货编码
360-P3W-53T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-046-697

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

●与2个厚门用铰链(H360)一起使用时,门宽应小于450mm、门重应小于7kg。