23 结果
配备Lapcon机构 OLYMPIA隐形铰链
85°开启/14mm盖度/阻尼器内置
360
OLYMPIA系列
85°开启/19mm盖度/阻尼器内置
85°开启/9mm盖度/阻尼器内置
85°开启限位器
360-85
钣金门用垫片
OLYMPIA用
360-BCS
93°开启/内置/阻尼器内置
105° Opening/14 mm Overlay/Built-in Damper
105°开启/19mm盖度/阻尼器内置
105°开启/9mm盖度/阻尼器内置
垫板
2mm厚
360-DP2-P4
360-DP2-P6
巴士门系统LIN-X铰链
LIN-X600
巴士平面移门
无磁不锈钢轴承
外圈凸圆型
MSUS309/S3.5
不锈钢嵌入式拉手
HH-AS3
扭矩内合页
HG-TU
不锈钢弹簧合页
高耐久规格
HG-SHL
不锈钢通风孔
1-2222
不锈钢耐热磁吸
Heat-resistant / Stainless Steel
MC0083HP
不锈钢长合页
LSN
不锈钢挂钩
HJ
LED TOUGH LIGHT
SL-TGH
不锈钢调整脚
带摆动功能
MKRS
铝制弓形拉手
SOR
TB拉手系列
无最近查看的产品。
要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。
可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。
美国