关闭不回弹,制动扭矩铰链【医疗行业五金解决方案】

医用便携式小型冰箱门,采用能够实现紧密关闭的制动扭矩铰链

HG-DTB_Detent torque hinges for secure closure of portable medical-grade refrigerator
 
客户课题

客户课题

  1. 为了安全处理冰箱内的的样品和检体,希望箱门不会砰的一声突然关闭。
  2. 希望便携式冰箱的箱门能够紧密关闭,防止内部冷气流失。
 

产品信息

Detent torque hinge HG-DTB

制动扭矩铰链 HG-DTB

关闭时扭矩释放,不会产生回弹。

 
解决方案

解决方案

  1. 通过使用制动扭矩铰链,可防止盖板关闭时产生回弹,实现紧密关闭。同时扭矩铰链的任意停功能,能够防止门的突然关闭,保障箱内物品的安全操作。
  2. 此次提案的制动扭矩铰链外形小巧,为便携式冰箱的小型化、轻量化做出了贡献。
 

扭矩铰链可以将盖板、盖罩固定在任意位置,为操作者带来了很大便利。
不过扭矩铰链由于其构造原因,关闭时可能因为些微反作用力就会产生“反弹”。区别于普通的扭矩铰链,HG-DTB是一款不会反弹的铰链。

 
 

制动功能实现紧密关闭 防止箱内冷空气外逸

使用HG-DTB铰链后,无需使用磁吸扣件等配件即可实现箱门紧密关闭。使用带有制动功能的铰链能够切实保证内部存放的疫苗及样本的有效性。关闭时不会因为反作用力产生回弹,防止冷空气逸出。HG-DTB铰链非常小巧,结构紧凑,不会影响设备的整体外观设计。 此外,制动扭矩铰链的动力提高了设备盖板在运输过程中的抗震能力。

HG-DTB_The detent function helps maintain a static temperature within the unit
 

任意停功能让操作更安全便捷

客户要求HG-DTB的扭矩精度保持在一个范围内,以保障箱内存放物品的有效性。并且希望可以腾出手来操作盖板。 HG-DTB的扭矩力可保证盖板紧密关闭,不会移动错位。作业人员不用担心盖板意外关闭以及样本的损坏等问题。

HG-DTB_Free stop movement allows for safe and easy use

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.