无需磁吸亦可紧密关闭 减少五金配件数量,降低设备成本

HG-MPS2

本案例中,客户灌装机的发热部分的防接触罩采用了我司的定位铰链HG-MPS2。 利用铰链的临时定位功能,实现减少五金配件数量的需求,降低了设备成本。

客户课题

客户课题

  1. 开闭时需要扣力才能达到紧密关闭的效果,之前使用铰链搭配2个磁吸。零配件太多,施工成本高。
  2. 为了削减五金配件管理维护成本,想减少零配件数量。

产品信息

定位铰链 HG-MPS2

定位铰链 / HG-MPS2

— 可临时定位在-10°、120°、170°三个位置。
— 水平或垂直方向均可使用。
— 已通过我司 40,000 次开闭测试。

*截至2022年6月30日的信息。

解决方案

解决方案

  1. 需要安装的五金只有定位铰链,五金零件减少了,安装成本也随之降低。
  2. 2. 减少了需要管理的五金配件,实现设备降本。

利用铰链的临时定位功能,实现减少五金配件数量的需求,降低了设备成本。

本案例中的防接触盖不需要频繁开闭,也不需要磁吸的强吸引力。因此我司提案使用可临时定位的定位铰链HG-MPS2。
定位铰链HG-MPS2替代了之前的铰链+磁吸,满足了客户的降本需求。定位铰链HG-MPS2的安装也非常简单,让设备更容易维护。
HG-MPS2

使用定位铰链前
五金配件太多 管理成本高

Hinge paired with Magnetic Catch

铰链+磁吸

使用定位铰链后
减少配件 合二为一!

Detent Hinge Only

定位铰链

利用“点停机构”临时定位

HG-MPS2采用了“点停机构”。
“点停机构”是指在2个带有凹点的零件之间夹入滚珠使其旋转,运动中的滚珠嵌入凹点后,实现临时定位。
通过设备接合时发出的独特的“咔哒”声,判断小球是否在凹陷处。
Click mechanism

最近查看的项目

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多