世嘉智尼一站式生产力:多滚轮线性滑轨

Multi-roller linear slide system MLG

销售部、开发部、品质保证部、采购部
通过世嘉智尼的一站式生产系统,从构思到最终产品。

本案例中的采用的产品为多滚轮线性滑轨MLG型。客户希望在有限的空间内,在垂直和对角方向使用滑轨。

客户课题

客户课题

  1. 需要可在空间有限的设备内垂直或对角使用的滑轨。
  2. 由于在垂直或对角方向使用滑轨时会出现“滚轮爬行”现象,普通滑轨会在使用过程中越来越不顺滑。该问题最终导致电机过载并引起设备停止。

产品信息

MLG

多滚轮线性滑轨MLG

— 滑块使用我司自主设计的多滚轮,即使承受多方向载荷也可顺畅滑动。
— 在200mm/秒的条件下,通过了300,000次往复移动100 mm 的测试。更多测试详情,请联系我司销售。
— 不会发生“滚珠爬行”现象,可与电机驱动一起使用。

解决方案

解决方案

  1. 使用具有独特设计的专用滑轨,即使在垂直或对角使用时也不会发生“滚珠爬行”,顺畅滑动。

MLG的开发背景

客户在电机驱动设备中使用带有滚珠轴承的滑轨,参考铝合金微型滑轨ARW2-16和铝合金微型滑轨AR3-16。
在一次咨询中,客户表示 滑轨移动速度逐渐变慢,移动很不顺畅 因此导致设备因电机过载而停止。
导致该问题的根本原因是垂直方向使用带有滚珠轴承的滑轨时产生的“滚珠爬行”*现象。为了解决客户的问题,我司开始开发一种不会引起滚珠爬行现象的滑轨(不会在中途停止并平稳滑动。)

*滚珠爬行:滚珠性滑轨动作时,由于滑动及载荷的作用,滚珠接触点发生偏离,往复移动量不同的现象。此时,若作用过大的载荷,滑轨可能无法动作。

铝合金微型滑轨 ARW2-16

铝合金微型滑轨 ARW2-16
外轨和内轨采用挤压铝合金,轻量微型。

独特的机构解决“滚珠爬行”问题

Unique structure eliminates the creep phenomenon!

为了解决“滚珠爬行”问题, 世嘉智尼开发了独特的“多滚轮结构”。多个滚珠轴承放置在滑块内,当垂直或以一定角度使用时,该结构可以容纳不平衡的载荷。
该结构可防止滚珠接触点移动,从而使滑块能够平稳顺畅滑行,不会发生“滚珠爬行”。 “多滚轮线性滑轨MLG”已在日本获得相关专利, 并且通过了我司30万次开闭测试,确保了其耐用性和可靠性。

多滑块的使用让设计更自由!

除了滑轨和滑块外,MLG还配有载板。
可在一根滑轨上安装多个滑块使用,让设计不受限。这使得它适用于广泛的行业,包括医疗设备、食品加工机器和分析设备行业。

#4573

Please contact us.

我司自有工厂及设计开发部门拥有先进的技术和丰富的经验。将客户的想法付诸产品,为客户提供更多附加价值是我们坚持不懈的目标。
除了目录上刊载的产品以外,我们还可根据客户需求定制尺寸·颜色,为客户量身策划、设计方案。如需定制,请垂询我司销售。

最近查看的项目

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多