场景解决方案
座椅区域
-
磁吸
MC-158, MC-159简约且节省空间的磁性门吸,非常适合用于固定门和盖板。
-
平行双轴扭矩铰链
HG-TMH非常适用于店铺、火车、房车等场所的折叠桌。可以展开至180°,在完全打开或关闭时,轴不会突出。
-
扭矩铰链
HG-TI10-2无润滑脂扭矩铰链。插入式设计,可安装到预先存在的槽或外壳中。适用于调节座椅靠背显示器的角度。
-
嵌入式挂钩
产品线丰富,可搭配不同内饰。
盥洗区
-
薄型磁吸
MC-YN003紧凑型磁性门吸,适合在有限空间中高效使用,非常适用于固定门和盖板。
-
垃圾投入抠
(W/阻尼)配备阻尼器,防止夹伤手指。
-
嵌入式挂钩
产品线丰富,可搭配不同内饰。
-
LAPCON阻尼铰链
UDH带有阻尼机构的扭矩铰链,非常适合用于马桶座和盖罩。
-
扭矩铰链
HG-TI10-2专为无缝安装到预先存在的槽或外壳中而设计,非常适合用于便利设施存储空间的门和盖板。
厨房区
-
按式
碰珠安全且易于使用的锁定机制,非常适合用于检查面板。
-
不锈钢二节滑轨
ESR1允许抽屉在任何位置停止并轻松拆卸。非常适合用于手推车抽屉。
-
嵌入式拉手
UTZ-130节省空间且符合人体工学的拉手,非常适合用于手推车拉手。
-
可调节型 阻尼铰链
NSDX-35(R/L)为下开门提供受控且轻柔的开启方式。
-
OLYMPIA 隐形铰链
360通过了我司内部20万次开闭测试。快装式设计,方便门的安装和拆卸。
-
拆卸式合页
HG-OT便于拆卸和重新安装,方便维护。