不锈钢折叠托架EB-DA
4 / 4搜索结果
筛选项目
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- 缓慢关闭
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- ●不使用时能够方便地折叠,可有效利用空间。
●内置阻尼器,可缓慢折叠搁架。可防止快速落下,使用安全。
●打开后自动锁定。按下解锁杆即可解锁。
●折叠后带定位(扣力)功能。一直推到底后,扣力功能可将其固定,搁
板不会摆动。
●可与EB-303型(无阻尼器) 一起使用。
●无需铰链。
●EB-303-DA、EB-303-DA-BL规格变更。请勿与搭配旧型号产品使用 - 应用
- ●一般家庭车库内的搁架、商业设施、工厂、露营车内的桌台等
- 配件
- ●十字槽圆头自攻螺钉ST4.8×38、十字槽圆头自攻螺钉ST4.8×16 各3根
- 另售
- ●不锈钢折叠托架 EB型●折叠托架用 整体解锁杆套件 EB-90型
- 可选项目
- — Folding Bracket EB
— Interlock lever EB-90
视频
施工案例 / 采用案例
图片
图纸/插图
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
EB-303-DA | 120-048-775 |
![]() |
![]() |
EB-303-DA-BL | 120-049-237 |
![]() |
![]() |
EB-317-DA | 120-049-238 |
![]() |
![]() |
EB-317-DA-BL | 120-049-239 |
![]() |
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

注
●请使用2根。搁架宽度应限制在1,300 mm以下。●请勿在可能会夹住手指的场所使用。●安装时请使用长螺丝刀。●安装时应确保解锁杆位于搁板侧。●请安装在强度可耐受承重量的墙面上。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×