AD-DH015K-HL

MULTI-PURPOSE LIDAD-DH015K-HL

1 / 1搜索结果

筛选项目

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, countertop

  • MULTI-PURPOSE LID
  • Antiviral and Antibacterial Coating
  • AD-DH015K-HL

  • Antiviral/antibacterial coating

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, countertop

●Has an antiviral and antivacterial coating. Similar model (without coating) is also available.
●The coating agent meets SIAA standards for both antiviral and antibacterial treatment.
●The coating will not peel off even if cleaning agents are applied to the surface.
规格
●Operating temperature: 0~40 °C

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Flange]
  • [Lid Motion]
  • Coating applied to front surfaces and edges.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
AD-DH015K-HL 210-053-270
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 盖板规格 阻尼器 安装面 开口尺寸(宽度) 用途 形状 EAN 重量(g)

AD-DH015K-HL

210-053-270

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

顶板

146

垃圾投入

圆型

4510932222235

1

10

560

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AD-DH015K-HL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AD-DH015K-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-053-270

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多