多滚轮线性滑轨MLG13
7 / 7搜索结果
筛选项目
- 30万次循环测试
- ●滑块使用我司自行设计的多滚轮,即使承受多个方向的载荷也可顺畅滑动。
●在200mm/秒的条件下,通过了30万次(总走行距离60km)往复移动100mm的测试。
●无滚珠爬行现象,可与电机驱动一起使用。
●超薄型,导轨宽度仅为13 mm。 - 应用
- ●医疗设备、分析装置、食品加工设备、娱乐设备
- 其他
- ●可定制2000mm以内的滑轨。详情请咨询我司销售。
视频
施工案例 / 采用案例
图片
视频
图纸/插图
规格表
本体 [GUIDE RAIL]
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
MLG13-200 | 190-047-265 |
![]() |
![]() |
MLG13-300 | 190-047-266 |
![]() |
![]() |
MLG13-600 | 190-047-268 |
![]() |
![]() |
MLG13-800 | 190-047-269 |
![]() |
![]() |
MLG13-1200 | 190-047-270 |
![]() |
本体 [GUIDE BLOCK]
本体
CAD下载
特有图纸(安装、轨迹、加工)
内容 |
---|
Assembly (Rail / Guide block) |
本体 [GUIDE RAIL]
型号 |
---|
MLG13-200 |
MLG13-300 |
MLG13-600 |
MLG13-800 |
MLG13-1200 |
本体 [GUIDE BLOCK]
本体
产品目录

注
●请另行设置止动器。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×