不锈钢折叠托架EBN
6 / 6搜索结果
筛选项目
- ●不使用时可以折叠,能够充分利用空间。
●当盖板处于打开位置时会自动锁定。通过按下解锁杆可以轻松解除锁定。
●折叠状态可保持,在完全关闭时会发出“咔哒”声。
●通过使用可选的EBD,您可以将其设置为阻尼型。
●EBN-303也可以与EBN-303-DA(内置阻尼器)一起使用。
●不需要铰链。
●该产品是EB型号的后续产品。不能与EB型号一起使用。
●增加了通孔,便于安装。 - 应用
- ●货架和桌板(改装车、商业设施、工厂)
- 配件
- ●EBN-200, EBN-200-BL:
十字凹头自攻螺钉 ST4.8×38,十字凹头自攻螺钉 ST4.8×16(各2个)
●EBN-303, EBN-303-BL, EBN-317, EBN-317-BL:
十字凹头自攻螺钉 ST4.8×38,十字凹头自攻螺钉 ST4.8×16(各3个) - 可选项目
- ●EBD折叠托架的阻尼器
●带内置阻尼器的折叠托架EBN-DA
图纸/插图
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
![]() |
EBN-200-SL | 120-057-207 |
![]() |
![]() |
EBN-200-BL | 120-057-208 |
![]() |
![]() |
EBN-303-SL | 120-057-209 |
![]() |
![]() |
EBN-303-BL | 120-057-210 |
![]() |
![]() |
EBN-317-SL | 120-057-213 |
![]() |
![]() |
EBN-317-BL | 120-057-214 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
EBN-200-SL |
EBN-200-BL |
EBN-303-SL |
EBN-303-BL |
EBN-317-SL |
EBN-317-BL |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBN-200-SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-057-207 |
EBN-200-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-057-208 |
EBN-303-SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-057-209 |
EBN-303-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-057-210 |
EBN-317-SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-057-213 |
EBN-317-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-057-214 |
产品目录

注
●成对使用。(桌板宽度:最大1300mm)
●注意夹手。
●安装EBN-303、EBN-303-BL、EBN-317、EBN-317-BL时,请使用长度至少为100mm的螺丝刀。
●确保解锁杆安装在货架底部,以确保正确安装。
●请确保墙壁能够承受负载。
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。