HG-CVT

清洁扭矩铰链HG-CVT

2 / 2搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 清洁扭矩铰链
  • HG-CVT

  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

—可将门或盖板停在任意角度。
—旋转部件上的塑料帽可防止金属与金属之间产生摩擦以及金属粉末飞溅。
—可水平或垂直使用。
应用
—半导体制造设备、洁净室、铝框架、家用设备等。

相关信息

图纸/插图

  • HG-CVT65-15
  • HG-CVT100-20

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
HG-CVT65-15 170-053-302
HG-CVT100-20 170-053-303
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m 公差N・m 扭矩kgf・cm 公差kgf・cm 主材料 主要表面处理 宽度W 长度L 类别 特征 安装方向 产品类型 EAN 重量(g)

HG-CVT65-15

170-053-302

1.5

(±30%)

15.3

(±30%)

铝合金

阳极氧化

60

65

平合页型

清洁室用

水平|垂直

合页

4510932228312

62

HG-CVT100-20

170-053-303

2.0

(±25%)

20.4

(±25%)

铝合金

阳极氧化

60

100

平合页型

清洁室用

水平|垂直

合页

4510932228329

102

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-CVT65-15
HG-CVT100-20
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-CVT65-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-302

HG-CVT100-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-303

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—务必阅读“注意事项”。
—安装时,确保两个铰链轴对齐。