助力扭矩铰链HG-TAJ
2 / 2搜索结果
筛选项目
- 通过我司5万次开闭测试
- 任意停
- 助力协助
- ●内置弹簧,助力盖板轻松抬起 (助力范围: 0°-65°)。
●两端为L型,推荐大宽度盖板使用。
●通过转动调节螺钉(标称10 扳手)可以调节保持扭矩(0-3 N·m/个, 0-6 N·m/套)。
●附带盖罩,设备外观更整洁。 - 规格
- ●使用温度: -10°C ~ 50°C
- 应用
- ●医疗设备、FA设备、液晶显示器和监控摄像头等。
- 推荐螺钉
- ●M5 扁圆头螺钉
●M5 盘头螺钉
图纸/插图
-
所有显示
-
所有显示
-
所有显示
Retaining Torque Adjustment
Make sure the torque adjustment amount is the same on both sides by using the blue line on the nut and plate as a guide. -
所有显示
Lid Size Guidelines
HG-TAJ15 For left and right-hand sets -
所有显示
HG-TAJ30 For left and right-hand sets
-
所有显示
-
所有显示
Application Examples
-
所有显示
Smoother than ever before
规格表
本体
*Torque values are set values. One place per side is half the value.
1套2个铰链(左、右)出售。
CAD下载
产品目录

注
●请务必仔细阅读使用说明。
●请确保左右铰链扭矩值相同。
●止动器应与铰链结合使用,以防止铰链承受过大的负载。
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。