HG-TQJD

阻尼铰链 HG-TQJD

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 阻尼铰链
  • 可调节式单向扭矩功能
  • HG-TQJD

  • 通过我司内部2万次开闭测试
  • 缓慢关闭
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●带阻尼功能的扭矩铰链。
●附带扭矩调节功能。开闭时门和盖板可停在任意位置,门关闭速度可调。
●仅在一个方向产生扭矩。由于在相反位置不产生扭矩,操作更加顺畅。
●无需限位器(无保持功能)。
规格
●使用温度: 0°C-40°C.
应用
●分析仪器、医疗设备、FA、OA设备等
配件
●螺钉盖(弹性体)

视频

相关信息

图纸/插图

  • Closing Range
  • Opening Range
  • Closing Range
  • Opening Range
  • Lid Solutions
  • Soft-close Adjustment Guidelines
    For 2 damper torque hinges
  • Torque Adjustment Function
    The speed at closing can be adjusted to your preference by turning the torque adjustment screw.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
HG-TQJD50-A-WT 170-047-273
HG-TQJD50-A-BL 170-047-274
图片 型号 订货编码 报价 RoHS Colour Max. Lid Moment N/m per 1 pc Max. Lid Moment kgf.cm/1 pc Opening Angle Main Material Main Finish Type Adjustment Feature Mounting Direction Length L Width W Operation Type Product Type EAN 重量(g)

HG-TQJD50-A-WT

170-047-273

White

2.0~5.0

20.4~50.9

110°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

Damper Torque Hinge

Hinge

4510932223454

490

HG-TQJD50-A-BL

170-047-274

Black

2.0~5.0

20.4~50.9

110°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

Damper Torque Hinge

Hinge

4510932223461

490

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 报价
HG-TQJD50-B-WT 170-047-275
HG-TQJD50-B-BL 170-047-276
图片 型号 订货编码 报价 RoHS Colour Max. Lid Moment N/m per 1 pc Max. Lid Moment kgf.cm/1 pc Opening Angle Main Material Main Finish Type Adjustment Feature Mounting Direction Length L Width W Operation Type Product Type EAN 重量(g)

HG-TQJD50-B-WT

170-047-275

White

2.0~5.0

20.4~50.9

100°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

One Way Type

Hinge

4510932223478

490

HG-TQJD50-B-BL

170-047-276

Black

2.0~5.0

20.4~50.9

100°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

One Way Type

Hinge

4510932223485

490

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TQJD50-A-WT
HG-TQJD50-A-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TQJD50-A-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-273

HG-TQJD50-A-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-274

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
HG-TQJD50-B-WT
HG-TQJD50-B-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TQJD50-B-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-275

HG-TQJD50-B-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-276

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

●请务必仔细阅读“使用前的注意事项”。
●使用前请确认实物后再进行测试。
●安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。
●复数使用时,需事先将扭矩值调整一致。
● 为防运输过程中铰链开闭,另配有密封垫片。产品安装后请将其清除。
● 请勿强制关闭盖板。

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 阻尼扭矩铰链 HG-TQJD

  • 阻尼扭矩铰链 HG-TQJD 安装 & 调节

×
  • 阻尼扭矩铰链 HG-TQJD 安装 & 调节

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多