FLL30

自由升降锁FLL30

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 自由升降锁
  • 带助力功能
  • FLL30
・手动操作的圆形伸缩杆。
・可以在任何位置锁定,无论是伸长状态还是压缩状态。
・具有助力功能,利用螺旋弹簧来实现轻便的提升操作。
•The assist power is approximately 10kgf.
规格
•助力范围(无负载条件下)
FLL30-750A-SL
最小: 95N (1000mm时)
最大: 170N (750mm时)
FLL30-1000A-SL
最小: 100N (1350mm时)
最大: 170N (1000mm时)
应用
•例如医疗仪器
适用产品
•底座HS-550,管道夹(开发中)

图纸/插图

  • How to Operate

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
FLL30-750A-SL 200-055-893
FLL30-1000A-SL 200-055-894
图片 型号 订货编码 报价 RoHS stroke H Minimum height (mm) h2 Load Capacity N Load Capacity kgf How to use EAN 重量(g)

FLL30-750A-SL

200-055-893

250

1000

750

556

200

20

Standard

4510932226912

3500

FLL30-1000A-SL

200-055-894

350

1350

1000

806

200

20

Standard

4510932226929

4500

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
FLL30-750A-SL
FLL30-1000A-SL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
FLL30-750A-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-055-893

FLL30-1000A-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-055-894

向右滑动以查看更多信息

产品目录

•请勿在无负载(未连接任何物品)的情况下进行升降操作。
•由于结构原因,助力力会存在一定的变化。