HG-PA272

助力协助铰链HG-PA272

2 / 2搜索结果

筛选项目

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • 助力协助铰链
  • 外置背装规格
  • HG-PA272
  • 助力协助
  • 缓慢关闭

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

●利用弹簧反力可轻松抬起沉重盖罩。(助力协助)
●内置阻尼器可防止盖罩猛烈关闭。(阻尼)
●通过转动调节螺钉可以调整扭矩。(±5%)
●附带盖罩以隐藏安装螺钉。
●设计用于盖罩重心高于旋转中心的情况。(扭矩峰值角度约为20°)

图纸/插图

  • [外置背装规格]
  • [打开角度]
  • [铝合金框架安装图]
    ●推荐使用的安装螺钉、AS螺母
    · AS螺母:AS8M5:12件
    · 六角螺栓M5×12(带垫圈和安装板):12件

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
HG-PA272-35 170-056-118
HG-PA272-50 170-056-119
图片 型号 订货编码 报价 RoHS Torque N·m Torque kgf.cm Tolerance N.m Tolerance kgf.cm EAN 重量(g)

HG-PA272-35

170-056-118

35

357

(±10%)

(±10%)

4510932230445

2820

HG-PA272-50

170-056-119

50

510

(±10%)

(±10%)

4510932230452

2820

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-PA272-35
HG-PA272-50
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-PA272-35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-056-118

HG-PA272-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-056-119

向右滑动以查看更多信息

产品目录

●务必阅读“注意事项”。
●推荐安装限位器(另售),以防止在开启或关闭时超过操作角度。

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多