挂钩基础知识
挂钩用于将各种物品如衣物、包、厨房用具和电线挂在墙壁、家具和其他设备上。
在本章中将介绍世嘉智尼各种独特挂钩的基本信息,以及挂钩的选型方式。
什么是挂钩?
挂钩的类型
按形状选择
标准的通用型壁挂式挂钩有多种设计可供选择。提供各种挂钩以满足不同品味,包括复古、现代和奢华设计。
这些安全挂钩采用硅橡胶制成,以防小孩意外碰撞时受到保护。该系列包括许多具有可爱圆润形状的挂钩,而每个挂钩内部的金属芯则提供了足够的承载能力。
磁力挂钩可以利用磁力附着在冰箱、金属柜体上。
扣环有一个环形挂钩,其一部分可以上下移动。当作为挂钩使用时,可移动的部分会卡回原位,防止悬挂的物体掉落。有些类型的挂钩可以左右旋转90°,而另一些则可以与锁一起使用,以增加安全性。
收藏式挂钩的设计简洁,挂钩前端在不使用时可折叠起来。
门挡挂钩兼具门挡和挂钩的功能。它们非常适合用于厕所隔间门等。
还有一些挂钩是为特定目的设计的,比如用于挂衣架或领带。
吊板是带有长嵌条的悬挂支架,用于悬挂面板等。可轻松安装和拆卸面板,无需任何工具。
按安装位置选择
挂钩通常安装在墙壁上,如左图所示,但也有可以安装在顶板上或台面底部的挂钩。
按品牌选择
Zwei L 将深邃感与包容性的曲线以及令人欣赏的直线相结合,呈现出简洁的布局,以匹配各种环境。镜面抛光能够反射其周围环境,而缎面处理则温和地吸收色彩,在不同的空间中创造出一种俏皮的和谐。
使用与相同表面处理的拉手和旋钮搭配的Zwei L挂钩,可实现整体设计的协调。
LAMP的PXB系列拥有许多独特的设计,从具有复古魅力的乡村风格挂钩,到色彩鲜艳的硅橡胶型号。由于其特殊的构造,安装螺钉隐藏,挂钩本身的设计不会与空间内饰产生冲突。(部分产品为表面安装。)
此外,还有可以与拉手、毛巾架、开关和插座完全协调的产品。
挂钩的承重
在选择挂钩时,需要考虑悬挂在其上的物体的重量。
挂钩的承重表示为“承重N”或“承重kgf”,这代表它们能够承受的负载。一定要选择承重超过悬挂物体重量的挂钩。
筛选搜索结果以轻松找到挂钩
使用网站的筛选搜索功能可以轻松找到所需的挂钩。在链接的产品页面左侧(见下文)列出了“类型”“承重kgf”“颜色”和“安装类型”等类别。勾选所需字段,符合标准的产品将会显示出来。