通线孔LS50F, LS60F
6 / 6搜索结果
筛选项目
- ●可快速、方便地安装在钣金上。
●带开闭盖,不使用时可隐藏孔口。
●可对应0.8~2.0 mm的各种板厚。
●采用阻燃等级树脂。(符合UL94 V-0) - 应用
- ●操作台、箱式控制柜、自动结账机等
视频
施工案例 / 采用案例
图片
图纸/插图
规格表
本体 [[LS50F] Hole diameter: 45 mm]
本体 [[LS60F] Hole diameter: 55 mm]
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)
注
●不可安装在木板上。否则,本产品可能会损坏。
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
Loading