RS-114型、RS-205型、RS-314型

隐形铰链RS-114型、RS-205型、RS-314型

6 / 6搜索结果

筛选项目
适用于中小型门。
简易安装型金属门专用。
●适用于中小型门。
●快装式,金属门专用。

图纸/插图

  • No Image
    【取付例】
  • No Image
    扉の端までの寸法をX mm以下にしてください。
  • No Image

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
RS-114 170-091-447
订购
RS-205 170-091-022
订购
RS-314 170-091-027
订购
RS-114E 170-014-690
订购
RS-205E 170-014-693
订购
RS-314E 170-014-699
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 仕上/色 L B P1 E d 開き角度 L1 P2 H t C X A 最小扉厚 主な色 主な材料 主な仕上 種類 扉掘込深さ 枠掘込深さ 用途 扉材質 EAN 重量(g)

RS-114

订购

170-091-447

亜鉛合金/鋼

光沢クロメート処理

38.1

36.9

25.4

8.4

φ3.9穴φ6.8皿

180°

17.5

24.2

15.0

5.5

2.5

4.0

3.2

14

-

光沢クロメー ト処理

標準

0~25以下

0~25以下

家具用

板金

4510932073257

10

260

41

RS-205

订购

170-091-022

亜鉛合金/鋼

光沢クロメート処理

60.3

40.0

47.6

19.3

φ4.7穴φ8.1皿

180°

31.7

27.3

18.2

6.3

6.0

3.1

8.3

14

-

光沢クロメー ト処理

標準

0~25以下

0~25以下

家具用

板金

4510932072939

10

120

95

RS-314

订购

170-091-027

光沢クロメート処理

38.1

36.9

25.4

8.6

φ5穴φ6.0皿

180°

15.0

24.2

16.3

1.6

2.5

4.0

3.2

14

-

光沢クロメー ト処理

標準

0~25以下

0~25以下

家具用

板金

4510932072946

40

480

25.5

RS-114E

订购

170-014-690

亜鉛合金/鋼

電着塗装/ブラック

38.1

36.9

25.4

8.4

φ3.9穴φ6.8皿

180°

17.5

24.2

15.0

5.5

2.5

4.0

3.2

14

ブラック

電着塗装

標準

0~25以下

0~25以下

家具用

板金

4510932067171

10

260

41

RS-205E

订购

170-014-693

亜鉛合金/鋼

電着塗装/ブラック

60.3

40.0

47.6

19.3

φ4.7穴φ8.1皿

180°

31.7

27.3

18.2

6.3

6.0

3.1

8.3

14

ブラック

電着塗装

標準

0~25以下

0~25以下

家具用

板金

4510932067201

10

120

95

RS-314E

订购

170-014-699

電着塗装/ブラック

38.1

36.9

25.4

8.6

φ5穴φ6.0皿

180°

15.0

24.2

16.3

1.6

2.5

4.0

3.2

14

ブラック

電着塗装

標準

0~25以下

0~25以下

家具用

板金

4510932067225

40

480

25.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
RS-114
RS-205
RS-314
RS-114E
RS-205E
RS-314E
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
RS-114 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-447

RS-205 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-022

RS-314 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-027

RS-114E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-014-690

RS-205E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-014-693

RS-314E DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-014-699

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

●请务必确认安装注意事项。
●请根据门的尺寸规格选择铰链个数。

●輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。予めご了承いただいてご使用いただくか、お問い合せください。尚、カタログ記載以上の情報収集には、時間がかかる場合や、お客様が満足する回答が得られない場合もございますので、予めご了承ください。●弊社は、お客様のニーズを満たすべく、世界の家具金物・建築金物・産業機器部品を長年に渡りご紹介をさせていただいております。弊社独自の厳しい品質管理を要求しておりますが、一部ご期待に沿わない製品もございます。現品をご確認いただき、ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。