C115

线型多用途滑轨C115

9 / 9搜索结果

筛选项目
  • 线型多用途滑轨
  • C115
●滑动时,内轨始终位于滚珠座内,可实现正确的往复运动。
●适用于小型橱柜门(使用2根滑轨,门重5kg以下)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
C115-12 190-111-970
订购
C115-14 190-111-971
订购
C115-16 190-111-972
订购
C115-18 190-111-973
订购
C115-20 190-111-974
订购
C115-22 190-111-975
订购
C115-24 190-111-976
订购
C115-26 190-113-915
订购
C115-28 190-113-916
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS EAN 重量(g)

C115-12

订购

190-111-970

-

-

20

300

C115-14

订购

190-111-971

-

-

20

330

C115-16

订购

190-111-972

-

-

20

360

C115-18

订购

190-111-973

-

-

20

390

C115-20

订购

190-111-974

-

-

20

430

C115-22

订购

190-111-975

-

-

20

460

C115-24

订购

190-111-976

-

-

20

500

C115-26

订购

190-113-915

-

-

20

540

C115-28

订购

190-113-916

-

-

20

580

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
C115-12
C115-14
C115-16
C115-18
C115-20
C115-22
C115-24
C115-26
C115-28
型号 2D 3D 其他 订货编码
C115-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-970

C115-14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-971

C115-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-972

C115-18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-973

C115-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-974

C115-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-975

C115-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-976

C115-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-915

C115-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-113-916

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多