C2731SC

三节钢制滑轨C2731SC

6 / 6搜索结果

筛选项目
  • 三节钢制滑轨
  • C2731SC
●可将内轨完全抽出的三节式滑轨。
●自关机构在滑轨完全关闭前20mm处启动。
●滑轨完全关闭后保持该状态。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
C2731-25SC 190-032-945
订购
C2731-30SC 190-032-946
订购
C2731-35SC 190-032-947
订购
C2731-40SC 190-032-948
订购
C2731-45SC 190-032-949
订购
C2731-50SC 190-032-950
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS EAN 重量(g)

C2731-25SC

订购

190-032-945

-

-

20

350

C2731-30SC

订购

190-032-946

-

-

20

430

C2731-35SC

订购

190-032-947

-

-

20

510

C2731-40SC

订购

190-032-948

-

-

20

590

C2731-45SC

订购

190-032-949

-

-

20

670

C2731-50SC

订购

190-032-950

-

-

20

750

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
C2731-25SC
C2731-30SC
C2731-35SC
C2731-40SC
C2731-45SC
C2731-50SC
型号 2D 3D 其他 订货编码
C2731-25SC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-945

C2731-30SC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-946

C2731-35SC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-947

C2731-40SC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-948

C2731-45SC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-949

C2731-50SC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-032-950

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多