单向扭矩铰链PH35
6 / 6搜索结果
筛选项目
- 任意停
- ●在一个方向产生扭矩的锌合金扭矩铰链。由于相反方向几乎不产生扭矩,可顺畅地进行门等的操作。
●高扭矩(最大11.3N・m/1个),可减少铰链的使用数量、节约成本。
●扭矩力在扭矩产生方向恒定。
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
PH35-050-F-02 | 170-023-126 | ||
PH35-060-F-02 | 170-023-128 | ||
PH35-070-F-02 | 170-023-130 | ||
PH35-080-F-02 | 170-023-132 | ||
PH35-090-F-02 | 170-023-134 | ||
PH35-100-F-02 | 170-023-136 |
CAD下载
本体
型号 |
---|
PH35-050-F-02 |
PH35-060-F-02 |
PH35-070-F-02 |
PH35-080-F-02 |
PH35-090-F-02 |
PH35-100-F-02 |
型号 | 2D | 3D | 其他 | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH35-050-F-02 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-023-126 |
PH35-060-F-02 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-023-128 |
PH35-070-F-02 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-023-130 |
PH35-080-F-02 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-023-132 |
PH35-090-F-02 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-023-134 |
PH35-100-F-02 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-023-136 |
产品目录
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
Loading