PHB_CN

扭矩铰链

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 扭矩铰链
  • 任意停
●门开闭时即使松手,也可将反作用(回弹)控制在1°以下。
●可将静扭矩(启动)与动扭矩(旋转时)之差控制在10%以内,操作非常顺畅。
●磨损小,耐久性优异。
●轴部采用氯丁二烯橡胶制O型卡环。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
PHB33-020 170-013-492
PHB33-030 170-013-493
PHB34-020 170-013-494
PHB34-030 170-013-495
图片 型号 订货编码 报价 标记 RoHS 新型号 EAN 重量(g)

PHB33-020

170-013-492

-

PHB33-070

-

34

PHB33-030

170-013-493

-

PHB33-080

-

34

PHB34-020

170-013-494

-

PHB34-070

-

34

PHB34-030

170-013-495

-

PHB34-080

-

34

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
PHB33-020
PHB33-030
PHB34-020
PHB34-030
型号 2D 3D 其他 订货编码
PHB33-020 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-013-492

PHB33-030 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-013-493

PHB34-020 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-013-494

PHB34-030 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-013-495

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多