扭矩铰链PHC
8 / 8搜索结果
筛选项目
- 任意停
- ●小型薄型高扭矩铰链。
●门开闭时即使松手,也可将反作用(回弹)控制在1°以下。
●可将静扭矩(启动)与动扭矩(旋转时)之差控制在10%以内,操作非常顺畅。
●磨损小,耐久性优异。
●轴部采用氯丁二烯橡胶制O型卡环。也可定制重量不到一半的铝合金制PHCA型。
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
PHC35-008 | 170-013-496 | ||
PHC35-016 | 170-013-497 | ||
PHC35-020 | 170-013-498 | ||
PHC35-030 | 170-013-499 | ||
PHC35-108 | 170-013-500 | ||
PHC35-116 | 170-013-501 | ||
PHC35-120 | 170-013-502 | ||
PHC35-130 | 170-013-503 |
CAD下载
本体
型号 |
---|
PHC35-008 |
PHC35-016 |
PHC35-020 |
PHC35-030 |
PHC35-108 |
PHC35-116 |
PHC35-120 |
PHC35-130 |
型号 | 2D | 3D | 其他 | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHC35-008 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-013-496 |
PHC35-016 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-013-497 |
PHC35-020 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-013-498 |
PHC35-030 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-013-499 |
PHC35-108 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-013-500 |
PHC35-116 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-013-501 |
PHC35-120 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-013-502 |
PHC35-130 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-013-503 |
产品目录
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
Loading