扭矩铰链
7 / 7搜索结果
- 任意停
- ●门开闭时即使松手,也可将反作用(回弹)控制在1°以下。
●可将静扭矩(从静止状态启动)与动扭矩(旋转时)之差控
制在10%以内这样一个很小的范围内,操作非常顺畅。 - 规格
- ●使用温度:0℃~60℃
- 应用
- ●OA设备、医疗设备、液晶面板等
规格表
本体
CAD下载
本体
型号 |
---|
TI-M320-050-01 |
TI-M320-100-01 |
TI-M320-150-01 |
TI-M340-200-01 |
TI-M340-300-01 |
TI-M340-400-01 |
TI-M340-500-01 |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-M320-050-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
- |
170-033-299 |
TI-M320-100-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-033-300 |
|
TI-M320-150-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-033-301 |
|
TI-M340-200-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
- |
170-033-305 |
TI-M340-300-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-033-306 |
|
TI-M340-400-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
- |
170-033-307 |
TI-M340-500-01 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-033-308 |
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)
注
●务必参见“使用时的注意事项” 。
●安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。
●安装加工图供参考。因材料、加工、使用方法等不同,加工尺寸会有调整,请
用户务必对安装进行确认。
●安装压配时,务必按压压配部位,确保轴与本体不产生错位。
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。