微型扭矩铰链
3 / 3搜索结果
筛选项目
- 任意停
- ●门开闭时即使松手,也可将反作用(回弹)控制在1°以下。●可将静扭矩(从静止状态启动)与动扭矩(旋转时)之差控制在10%以内这样一个很小的范围内,操作非常顺畅。
- 规格
- ●使用温度:0℃~60℃
- 应用
- ●小型显示器、汽车导航屏、小型照明设备、小型平板电脑等的角度调节
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)
注
●务必参见“使用时的注意事项”。●安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。●安装压配时,务必按压压配部位,确保轴与本体不产生错位。
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
Loading