VTS_VTD_CN

显示器安装铰链

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 显示器安装铰链
  • 单向型/双向扭矩型
  • 任意停
●备有单向型(VTS型)及双向扭矩型(VTD型)2种可供选择。
●VTS型可在抬起液晶显示器时避免产生不必要的扭矩,操作更轻松。
●VTD型可调节液晶显示器的角度。
●显示器侧的安装孔采用符合VESA标准的孔距(75×75mm、100×100mm)。
●零件结构紧凑,可节省显示器的安装空间。
●适用显示器尺寸
 VTS型:24英寸(最大约11.3kg)
 VTD型:24英寸(最大约8.9kg)
●适用其他尺寸的类型请垂询本公司营业人员。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
VTS82917-506 170-022-153
订购
VTD82917-104 170-022-154
订购
VTD82917-114 170-024-056
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS EAN 重量(g)

VTS82917-506

订购

170-022-153

4510932068208

124

VTD82917-104

订购

170-022-154

4510932068215

124

VTD82917-114

订购

170-024-056

-

-

124


CAD下载

本体

型号
VTS82917-506
VTD82917-104
VTD82917-114
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
VTS82917-506 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-022-153

VTD82917-104 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-022-154

VTD82917-114 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

170-024-056

产品目录

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多