不锈钢折叠托架EB-F
1 / 1搜索结果
筛选项目
- ●不使用时能够方便地折叠,可有效利用空间。●即使误操作解锁杆,也能将搁架多级定位。●可在60°、70°、80°、90°的位置处4级定位,也适用于显示器用搁架。●可与整体解锁杆套件EB-90型一起使用。●无需铰链。
- 应用
- ●一般家庭车库内的搁架、商业设施、工厂、露营车内的桌台、简易工作台等
- 配件
- ●十字槽圆头自攻螺钉ST4.8×35、十字槽圆头自攻螺钉ST4.8×16
- 另售
- ●折叠托架用 整体解锁杆套件 EB-90型
视频
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

注
●进行折叠操作时应一直握住搁板。若操作搁板支架时不握住搁板、在不方便操作的用途或场所使用、在本产品上施加负载或握住解锁杆的锁定部分进行操作,可能会引起意外受伤及产品损坏。●使用3根时,请与整体解锁杆套件EB-90型组合使用。●请勿在可能会夹住手指的场所使用。●安装时请使用长螺丝刀。●安装时应确保解锁杆位于搁板侧。●不可与EB型、EB-DA型一起使用。●请安装在强度足以承受承重量的墙面上。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×